Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.910.5455.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relés portafusibles WK 10/SI U 5X20M.NGL/V0 |
EAN | 4015573517394 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 314 mm |
---|---|
Anchura embalada | 138 mm |
Altura embalada | 70 mm |
Peso bruto embalado | 2055 g |
Peso neto de una pieza | 39,23 g |
Volumen de la caja de cartón | 3033 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |