Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.597.0155.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WKN 150 /U/V0 |
EAN | 4015573506862 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 205 mm |
---|---|
Anchura embalada | 180 mm |
Altura embalada | 125 mm |
Peso bruto embalado | 2800 g |
Peso neto de una pieza | 272 g |
Volumen de la caja de cartón | 4612,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Eldas Number
158121236