21360

PCB 连接器 8413 B / 3 VL

物料号 25.386.0353.0

PCB母头连接器,针距7.62mm,引线与编码条相对且与连接方向成90°,螺钉连接,3极,灰色,带标记,系列号: 8413 B/3 VL

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号25.386.0353.0
文章描述 PCB 连接器 8413 B / 3 VL
EAN4015573356030
订货单位100 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度146 mm
包装宽度129 mm
高度包装69 mm
包装毛重765 g
单件净重6,321 g
容积包装1300 ccm
包装
100 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他