21347

Printstik 8213 B / 8 VR F

Vare nummer 25.344.0853.0

8-pol Stik med opmærkning 90° vinklet skrue 5,08mm/2,5mm² 8213B/8 VR F grå

Not yet available!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.344.0853.0
Printstik 8213 B / 8 VR F
EAN4015573997936
Ordre enhed50 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

0 mm
0 mm
0 mm
0 g
0 kg
0 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others