Peine de unión VB WK 6 - 5
Número de artículo Z7.282.0527.0
¡Disponible previa petición!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z7.282.0527.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Peine de unión VB WK 6 - 5 |
EAN | 4015573156876 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 240 mm |
---|---|
Anchura embalada | 100 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 155,6 g |
Peso neto de una pieza | 15,56 g |
Volumen de la caja de cartón | 417 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |