Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
| Numer katalogowy | Z7.284.9027.0 |
|---|---|
| Opis artykułu | Izolowana Listwa mostkująca IVB WKI 16-30 |
| EAN | 4015573724433 |
| Jednostka opakowania | 10 sztuk |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Numer taryfy celnej | 85369095 |
Wymiary opakowania
| Długość opakowania | 400 mm |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 110 mm |
| Wysokość opakowania | 45 mm |
| Waga brutto paczki zacisków | 2403,4 g |
| Waga netto pojedynczej części | 233,04 g |
| Objętość opakowania | 1980 ccm |
| sposób pakowania | tektura |
| ilość w opakowaniu | 10 sztuk |
Przegląd