Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z7.260.0729.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Peine de unión IVB WKMF 2,5- 7 |
EAN | 4015573671508 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 80 mm |
---|---|
Anchura embalada | 60 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 51,87 g |
Peso neto de una pieza | 3,86 g |
Volumen de la caja de cartón | 216 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |