Strona startowa artykułu            
            Dane techniczne
            Pobierz
            Akcesoria
            Posuje do
            Plik PDF
        Dane handlowe
| Numer katalogowy | Z7.216.0627.0 | 
|---|---|
| Opis artykułu | Listwa mostkująca 9703 / 16- 6 | 
| EAN | 4015573152557 | 
| Jednostka opakowania | 50 sztuk | 
| Kraj pochodzenia | DE | 
| Numer taryfy celnej | 85389099 | 
Wymiary opakowania
| Długość opakowania | 185 mm | 
|---|---|
| Szerokość opakowania | 135 mm | 
| Wysokość opakowania | 74 mm | 
| Waga brutto paczki zacisków | 2800 g | 
| Waga netto pojedynczej części | 54,603 g | 
| Objętość opakowania | 1848 ccm | 
Eldas Number
                158967216
            
         
         Przegląd
 Przegląd