Konfektionierte Leitung RST25I5KSBS 6HO 30BG03
Vare nummer 96.85A.3060.3
RST25i5 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A, Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F<(>,<)> Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.85A.3060.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST25I5KSBS 6HO 30BG03 |
EAN | 4049088546532 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10640 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2061 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |
Eldas Number
157870058