Konfektionierte Leitung RST25I5KSBS 6HO 15BG03
Vare nummer 96.85A.1560.3
RST25i5 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A, Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F<(>,<)> Gesamtlänge 1,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.85A.1560.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST25I5KSBS 6HO 15BG03 |
EAN | 4049088641138 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 740 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |
Eldas Number
157870028