Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
| Numer katalogowy | Z5.507.1553.1 |
|---|---|
| Opis artykułu | Dławnica kablowa, dokręcana M25 x 1,5 11 - 17 |
| EAN | 4015573680029 |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuk |
| Kraj pochodzenia | TR |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
Wymiary opakowania
| Długość opakowania | 214 mm |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 134 mm |
| Wysokość opakowania | 45 mm |
| Waga brutto paczki zacisków | 265 g |
| Waga netto pojedynczej części | 25,85 g |
| Objętość opakowania | 1291 ccm |
| sposób pakowania | tektura |
| ilość w opakowaniu | 10 sztuk |
Eldas Number
121732019
Przegląd