Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 93.420.5453.0 |
---|---|
Opis artykułu | Adapter dla płaskiego przewodu BST14I2A SI |
EAN | 4049088357183 |
Jednostka opakowania | 5 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 173 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 127 mm |
Wysokość opakowania | 49 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 320 g |
Waga netto pojedynczej części | 53,3 g |
Objętość opakowania | 1077 ccm |
sposób pakowania | tektura |
5 sztuk |
Eldas Number
150701079