Einspeisemodul FCS 16 5 SA SAM63G
Vare nummer 75.450.0114.3
Einspeisemodul für Flachleitung PODIS CON 5G16 Anschluss über Rundleitung; M63-Kabelverschraubung; 5-polig; Leistungsangaben nach IEC 100 A; 690 V; 6kV/3; Leistungsangaben nach UL 61 A; 600 V; Schutzart IP65; Schraubklemmen max. 70 mm² ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 44 mm; Gehäuse grau; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 300 x 145 x 100 mm
Pris
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 75.450.0114.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Einspeisemodul FCS 16 5 SA SAM63G |
EAN | 4049088483929 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 592 mm |
---|---|
Breite verpackt | 189 mm |
Höhe verpackt | 129 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3450 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3000 g |
Volumen verpackt | 14434 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |