Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 04.326.2153.8 |
---|---|
Descripción de los artículos | Tapa con opción de marcaje AD VB 4 GELB |
EAN | 4015573063501 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 240 mm |
---|---|
Anchura embalada | 110 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 4,5 g |
Peso neto de una pieza | 0,19 g |
Volumen de la caja de cartón | 150,01 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Eldas Number
158925116