Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.344.4835.1 |
---|---|
Opis artykułu | Dolna część BAS GUT GR 48 M40 50 A1 |
EAN | 4015573632325 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 205 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 180 mm |
Wysokość opakowania | 125 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3200 g |
Waga netto pojedynczej części | 3100 g |
Objętość opakowania | 4612,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |