Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.152.2053.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I5C S1 M00V SW |
EAN | 4015573933712 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2395 g |
Waga netto pojedynczej części | 20,1 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |