Connettore da pannello RST20I5C B1 M90 A TB0
Codice del prodotto 96.153.2053.6
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, angled 90°, M20, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Crimp, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu turchese
Disponibile su richiesta!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 96.153.2053.6 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I5C B1 M90 A TB0 |
EAN | 4015573934023 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 343 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 204 mm |
Altezza imballata | 165 mm |
Peso lordo imballato | 2795 g |
Peso netto parte singola | 24,1 g |
Volume confezionato | 11546 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |