Connettore da pannello RST20I4S S1 M00V GL
Codice del prodotto 96.042.6053.0
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
Prezzo
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 96.042.6053.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I4S S1 M00V GL |
EAN | 4015573863538 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 304 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 256 mm |
Altezza imballata | 202 mm |
Peso lordo imballato | 4455 g |
Peso netto parte singola | 33 g |
Volume confezionato | 15720 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |