Connettore da pannello RST08i3 S 11 M02HL KG
Vare nummer 4L.031.4051.8
RST® MICRO Connettore da pannello, Standard, diritto, M14, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 8 A, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Dati commerciali
Codice | 4L.031.4051.8 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST08i3 S 11 M02HL KG |
EAN | 4049088575983 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 202 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 165 mm |
Altezza imballata | 56 mm |
Peso lordo imballato | 335 g |
Peso netto parte singola | 5,4 g |
Volume confezionato | 1866 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |