Geräteanschluss GST08I2LB GNO3
Vare nummer 90.011.0153.0
gesis® MICRO Geräteanschluss, Lötteil, horizontal mit Befestigungsflansch, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.011.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST08I2LB GNO3 |
EAN | 4049088365478 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 386 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 210 mm |
Bruttogewicht verpackt | 689 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,695 g |
Volumen verpackt | 22696,8 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |