Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV-DC WIPOS UPS 20-960
Vare nummer 81.000.6230.1
wipos Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) - überbrückt in Kombination mit einem Batteriemodul und einer Stromversorgung längere Netzausfälle - integrierter Batterie-Laderegler - Batterieüberwachungsfunktion für 12..48V Batterien - unterstützt Bleiakkus, Nickel- und Lithiumbatterien bis zu 1000Ah - kann auch in Verbindung mit Supercab-Modulen eingesetzt werden - Batteriespannung unabhängig von Ein- und Ausgangsspannung -Eingangsspannung 10-60 V DC - Batterie Anschluss 10-58 V DC - Lastausgang 10-58 V DC (= Vin für USV, je nach Einstellung für DC-DC Modus) / max. 20 A - externer Eingang mit programmierbarer Funktion, 2x programmierbarer Relaisausgang, 4 Bedientaster und grafisches Farbdisplay für Status- und Alarmmeldungen - Bedienung/Einstellung und Diagnose mit wiposPlan Software - Modbus über USB und RS485 Schnittstelle für Bedienung und Diagnose - Abmessungen B x H x T: 54 × 115 × 131 mm
Lagerbeholdning
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 81.000.6230.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV-DC WIPOS UPS 20-960 |
| EAN | 4049088700392 |
| Bestelleinheit | 1 St |
| Ursprungsland | MY |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 130 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 60 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 550 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 489,5 g |
| Volumen verpackt | 1092 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
To overview