Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.450.9260.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Eje con chaveta SAFE HTL ENCODER KEY-SHAFT-58S-S-04-10 |
EAN | 4049088522000 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | FR |
Número del arancel aduanero | 90319000 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 100 mm |
---|---|
Anchura embalada | 30 mm |
Altura embalada | 10 mm |
Peso bruto embalado | 14,8 g |
Peso neto de una pieza | 1,34 g |
Volumen de la caja de cartón | 30 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |