connecteur RST20I3S B1 ZR2SH GN0
Numéro d'article 96.031.4155.7
RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10 - 14 mm, couleur de codage / insert de contact feuille verte
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.031.4155.7 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST20I3S B1 ZR2SH GN0 |
EAN | 4015573875142 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 45 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |