connexion de périphériques BST14I2F S1 R W GN01
Numéro d'article 93.422.0353.0
gesis® NV connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact vert
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 93.422.0353.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques BST14I2F S1 R W GN01 |
EAN | 4015573442573 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 185 mm |
---|---|
largeur emballée | 134 mm |
hauteur emballée | 69 mm |
poids brut emballé | 515 g |
poids net pièce unique | 4,83 g |
volume emballé | 1711 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |