connecteur GST18I6S B1 ZR1 SWPB
Numéro d'article 92.969.0358.1
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 6, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 11 - 15,5 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel/noir
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.969.0358.1 |
---|---|
description de l'article | connecteur GST18I6S B1 ZR1 SWPB |
EAN | 4049088293122 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 2180 g |
poids net pièce unique | 41,7 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |