connexion de périphériques GST18I3F S2 R V BR05
Numéro d'article 92.032.8458.0
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact brun
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.032.8458.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST18I3F S2 R V BR05 |
EAN | 4015573682276 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 1720 g |
poids net pièce unique | 15,699 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
Eldas Number
157861798