distributeur GST18I3VS2G2 V W SW
Numéro d'article 92.030.0253.1
gesis® CLASSIC changement de distributeur de commutation, avec possibilité de fixation au 07.413.6853.1/0, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 5, couleur de codage / insert de contact multicolore
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.030.0253.1 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST18I3VS2G2 V W SW |
EAN | 4049088252365 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 204 mm |
---|---|
largeur emballée | 178 mm |
hauteur emballée | 175 mm |
poids brut emballé | 1930 g |
poids net pièce unique | 91,4 g |
volume emballé | 6355 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 20 pièce(s) |