Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.033.0358.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST18I3L B1H GN07 |
EAN | 4049088318122 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 202 mm |
---|---|
Breite verpackt | 165 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 888 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,24 g |
Volumen verpackt | 1866 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |