Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | F0.000.0053.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Zubehör Router DIN RAIL CLIP LR/ER MET |
EAN | 4049088649912 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85381000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 47,8 mm |
---|---|
Breite verpackt | 40 mm |
Höhe verpackt | 9 mm |
Bruttogewicht verpackt | 100 g |
Nettogewicht Einzelteil | 80 g |
Volumen verpackt | 17,208 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |