Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.404.9999.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Aufputzdose RST20/25 |
EAN | 4049088558931 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | TN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 210 mm |
---|---|
Breite verpackt | 91 mm |
Höhe verpackt | 96 mm |
Bruttogewicht verpackt | 85 g |
Nettogewicht Einzelteil | 58 g |
Volumen verpackt | 1834,56 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |