Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.400.9999.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Einbaurahmen RST20/25 |
EAN | 4049088305993 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | TN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 230 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 100 mm |
Bruttogewicht verpackt | 720,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 56,77 g |
Volumen verpackt | 4140 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |