Connettori RST20I3S S1 ZR3 V GL
Codice del prodotto 96.032.4553.0
RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 13 - 18 mm, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
Prezzo
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 96.032.4553.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori RST20I3S S1 ZR3 V GL |
EAN | 4015573895065 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 360 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 340 mm |
Altezza imballata | 200 mm |
Peso lordo imballato | 5405 g |
Peso netto parte singola | 51 g |
Volume confezionato | 24480 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |