Steckverbinder RST20I3S B1 ZRXSH GN0
Artikelnr. 96.031.4255.7
RST® CLASSIC Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz laubgrün
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.031.4255.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I3S B1 ZRXSH GN0 |
EAN | 4015573875159 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 408 mm |
---|---|
Breite verpackt | 272 mm |
Höhe verpackt | 248 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6185 g |
Nettogewicht Einzelteil | 58,05 g |
Volumen verpackt | 27522 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |