Conector RST20I2S B13ZRXS L BR0
Número de artículo 96.021.4251.4
RST® CLASSIC Conector, Cierre doble, número de polos 2, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Señal marrón
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.021.4251.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector RST20I2S B13ZRXS L BR0 |
EAN | 4015573907638 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 408 mm |
---|---|
Anchura embalada | 272 mm |
Altura embalada | 248 mm |
Peso bruto embalado | 6000 g |
Peso neto de una pieza | 57 g |
Volumen de la caja de cartón | 27522 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |