Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 25.325.1153.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Presa PCB 8113 B / 11 VR |
EAN | 4015573365339 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 146 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 129 mm |
Altezza imballata | 69 mm |
Peso lordo imballato | 1153 g |
Peso netto parte singola | 22,3 g |
Volume confezionato | 1300 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |