Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.601.2519.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | PODIS |
| EAN | 4049088526824 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 pieza(s) |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 130 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 115 mm |
| Altura embalada | 85 mm |
| Peso bruto embalado | 203,36 g |
| Peso neto de una pieza | 16,27 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1270,75 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Eldas Number
120005129
Volver al inicio