Steckverbinder RST20I7S S1 ZRX V SW
Artikelnr. 96.072.4253.1
RST® CLASSIC Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 7, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.072.4253.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I7S S1 ZRX V SW |
EAN | 4049088523694 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 408 mm |
---|---|
Breite verpackt | 272 mm |
Höhe verpackt | 248 mm |
Bruttogewicht verpackt | 9910 g |
Nettogewicht Einzelteil | 91,9 g |
Volumen verpackt | 27522 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |