Steckverbinder RST08i3/2S 11 ZR1SHL SG
Artikelnr. 4L.021.3041.4
RST® MICRO Steckverbinder, gerade, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 8 A, Kabeldurchmesser 4 - 7 mm, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz schiefergrau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 4L.021.3041.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST08i3/2S 11 ZR1SHL SG |
EAN | 4049088481901 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 205 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 425 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,9 g |
Volumen verpackt | 4612,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |