Steckverbinder RST20I6C 11 ZR1 TB04
Artikelnr. 9L.161.0053.6
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 6, Buchse, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 9L.161.0053.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I6C 11 ZR1 TB04 |
EAN | 4049088425653 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3020 g |
Nettogewicht Einzelteil | 28,2 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |