19262

Apparatstik BST14I2F B1 R W GN01

Vare nummer 93.421.0353.0

gesis® NV Apparatstik, Snap-In, Materialetykkelse på kassen: 0,5 - 1,5mm, Antal poler 2, Model hun, Tilslutning Fjeder tilslutning, Nominel spænding 50 V, Nominel strøm 3 A, Farve på kodning/kontaktindsats Grøn, Tæthedsklasse (IP) IP20, Indbygget komponent Snap-In, Stik retning Lige, Tværsnit massiv 0,25 mm² - 0,75 mm², Pol-mærkning 1+, 2-, Mekanisk kodning ja, Materiale kasse Polyamid, Halogenfri ja, brand belastning 0,027 kWh/St, Kontakt material CuBe, Overfladebehandling forgyldt, Forureningsgrad 2, Nominel impuls spænding 0,8 kV, Længde 29,9 mm, Højde 19,6 mm, Bredde 19,6 mm

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

93.421.0353.0
Apparatstik BST14I2F B1 R W GN01
EAN4015573442597
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

185 mm
134 mm
69 mm
465 g
3,274 g
1711 ccm
pap
100 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others