Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.950.1053.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter-Set BAS GAZSHLS10 4,0 50 |
EAN | 4015573224780 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 183 mm |
Höhe verpackt | 116 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2465 g |
Nettogewicht Einzelteil | 219,3 g |
Volumen verpackt | 6368 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |