Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.630.1453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 BFK / 14 TOP |
EAN | 4015573552265 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 89 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 516,95 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,459 g |
Volumen verpackt | 1136 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |