Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 25.630.0253.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8513 BFK / 2 TOP |
| EAN | 4015573552159 |
| Mindestauftragsmenge | 100 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 105 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 58 mm |
| Höhe verpackt | 68 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 150 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 1,342 g |
| Volumen verpackt | 414 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zur Übersicht