Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 78.116.0253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Hochstromstecker-Modul FLE STS 2 25 1K AG |
EAN | 4015573851375 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 110 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 222,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 39,6 g |
Volumen verpackt | 528 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |