Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen SNE4012K-C DC 24V
Artikelnr. R1.188.3920.0
Kontakterweiterungs-Relais, 2 Freigaben, 1 Melder, DC 24 V, Federkraftklemme steckbar
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.3920.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen SNE4012K-C DC 24V |
EAN | 4049088166181 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 167 mm |
---|---|
Breite verpackt | 142 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 215 g |
Nettogewicht Einzelteil | 188,96 g |
Volumen verpackt | 758 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |