Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNT4M63K-A AC 230V (A)
Artikelnr. R1.188.1070.0
Basisgerät, Zweikanalige Ansteuerung, äquivalente oder antivalente Ansteuerung, automatischer-/ manueller Reset mit Reset-Taster-Überwachung, Querschlußerkennung, 3 Freigaben , AC 230 V 50-60Hz, Schraubklemme steckba
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.188.1070.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen SNT4M63K-A AC 230V (A) |
EAN | 4015573810334 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 126 mm |
---|---|
Breite verpackt | 102 mm |
Höhe verpackt | 32 mm |
Bruttogewicht verpackt | 313 g |
Nettogewicht Einzelteil | 313 g |
Volumen verpackt | 411 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |