Konfektionierte Leitung BST14I2KFBS 50 10PB02
Artikelnr. 94.425.1000.9
gesis® NV Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
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
Artikelnummer | 94.425.1000.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung BST14I2KFBS 50 10PB02 |
EAN | 4015573655201 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6300 g |
Nettogewicht Einzelteil | 58 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |