IP-Switch WIENET UMS 6
Artikelnr. 83.040.0000.0
wieNET IP Switch, 6 TP-RJ45-Ports, Datenübertragungsrate 10/100 MBit/s, Unmanaged Switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-Funktion, Redundante Spannungsversorgung, Versorgungsspannung: 9-30 V, vertikale Bauform
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.040.0000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET UMS 6 |
EAN | 4049088081927 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 165 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 373,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 275,5 g |
Volumen verpackt | 1270,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |