Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | F0.000.0005.9 |
---|---|
Opis artykułu | Przełącznik RC- 4 kanały GESIS RC B-04WSSPHB02 |
EAN | 4015573829954 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | HU |
Numer taryfy celnej | 85269200 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 80 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 31 mm |
Wysokość opakowania | 90 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 550,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 40 g |
Objętość opakowania | 223,2 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |