Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | F0.000.0005.9 |
---|---|
Descripción de los artículos | Interruptor 4 canales GESIS RC B-04WSSPHB02 |
EAN | 4015573829954 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | HU |
Número del arancel aduanero | 85269200 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 80 mm |
---|---|
Anchura embalada | 31 mm |
Altura embalada | 90 mm |
Peso bruto embalado | 550,5 g |
Peso neto de una pieza | 40 g |
Volumen de la caja de cartón | 223,2 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |